UCS WM-MP 145-125 7035
-
Соединительная плата
1225406
Адаптер для крепления корпуса UCS размера 145-125 на стене, держателях VESA и полых коробах, корпус на защелках, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый, аналог RAL 7035
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Гибкость в использовании: всего один держатель для различных приложений
Не требуется инструмент: корпуса UCS защелкиваются простым способом
Разнообразные области применения: использование на креплениях по стандарту VESA и полых коробках с диаметром 60 мм
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать корпуса серии UCS в различных областях применения?
Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.... Смотреть подробнее
Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.
Смотреть меньше