UCS 145-125-F-GD-RPI4B 9005 - Универсальный корпус
1139242

Корпус в сборе для печатных плат Raspberry Pi. Включает в себя полусферы, боковые стенки с отверстиями для любых необходимых разъемов, наклеиваемые элементы для крепления компьютеров Raspberry Pi модель B4, винты для крепления корпуса и плат; цвет корпуса: черный с бирюзовыми угловыми вставками

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
Практичные возможности индивидуализации
Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам
Поставка в качестве универсального корпуса с обработанными боковыми стенками