Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Модульная система для рабочего места для комплектации монтажных реек

Модульные системы для рабочего места

С помощью модульных систем для рабочего места clipx BASIC line Вы можете легко настроить свое рабочее место для эффективной работы. Дополните свое рабочее место нашими принадлежностями или используйте их вместе с нашими рабочими станциями для быстрой оптимизации процессов.

Преимущества для Вас

  • Индивидуальное оборудование и расширение рабочих мест за счет модульных, масштабируемых принадлежностей
  • Быстрая оптимизация процесса и повышение эффективности благодаря простой в реализации концепции
  • Повышенная производительность благодаря эргономичному дизайну и структурированному расположению компонентов
  • Оптимизирован для производственных процессов при производстве шкафов управления благодаря многолетнему опыту консультирования по технологическим процессам

Новые изделия

Система для рабочего места с программной поддержкой для комплектации монтажных реек
Различные журналы по предоставлению различных деталей и компонентов
Тормоз для структурирования проводников на рабочих местах

Модульные системы для рабочего места

Для эффективных процессов в производстве шкафов управления

С помощью систем для рабочего места clipx BASIC line Вы можете быстро и легко создать свое индивидуальное рабочее место для эффективной и эргономичной работы. Модульная система позволяет в любой момент гибко изменить или расширить его в соответствии с Вашими требованиями.

Основные характеристики

  • Система для рабочего места, состоящая из базового рабочего места и подходящих принадлежностей
  • Адаптирована к конкретным этапам процесса (например, подбор, комплектация, кабельная разводка)
  • Эргономичный дизайн
  • Модульная конструкция
  • Возможна интеграция программного обеспечения для помощи рабочим

Преимущества для Вас

  • Индивидуальное оборудование и расширение рабочих мест за счет модульных, масштабируемых принадлежностей
  • Быстрая оптимизация процесса и повышение эффективности благодаря простой в реализации концепции
  • Повышенная производительность благодаря эргономичному дизайну и структурированному расположению компонентов
  • Оптимизирован для производственных процессов при производстве шкафов управления благодаря многолетнему опыту консультирования по технологическим процессам

Модульный магазин

Для эффективного обеспечения материалами

Оптимизируйте процесс производства шкафов управления с помощью модульного комплекта для эффективного и удобного монтажа компонентов. Различные типы магазинов позволяют быстро и гибко поставлять различные компоненты и материалы.

Основные характеристики

  • Магазины подачи для монтируемых на рейку компонентов (например, клеммных блоков) и материалов для маркировки
  • Универсальный подающий магазин для различных применений
  • Магазин сыпучих товаров для мелких деталей
  • Гибкое расположение полочных разделителей
  • Различные монтажные профили для склеивания

Преимущества для Вас

  • Индивидуальное обеспечение материалами в соответствии с требованиями и преимущества благодаря модульной системе
  • Целенаправленное извлечение необходимых компонентов в нужном количестве благодаря селективной подаче
  • Улучшенная эргономика благодаря ориентированному на сборку расположению деталей и компонентов
  • Сокращение времени поиска при сборке благодаря эффективной подаче
  • Снижение количества ошибок благодаря структурированному расположению компонентов

Тормоз для проводника для рабочих мест

Для эффективной организации рабочего места

С помощью тормоза для проводника можно легко и просто структурировать проводники в диапазоне сечений от 0,5 до 6 мм² на рабочих местах. Тормоз для проводников может быть маркирован соответствующим сечением провода и легко устанавливается путем защелкивания на монтажных рейках.

Основные характеристики

  • Сечение провода: от 0,5 до 6 мм²
  • Тип крепления: фиксация на монтажной рейке NS 35
  • Крепление с помощью винтов (опция)
  • Возможность маркировки с помощью маркировки для клемм (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Размер (Ш x В x Г): 11 мм x 45 мм x 70 мм

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и сокращение времени поиска благодаря быстрому доступу к проводнику
  • Освобождение рабочих мест при кабельной разводке благодаря организованной прокладке проводников
  • Снижение риска перепутать похожие сечения благодаря возможности маркировки
  • Улучшенный доступ к проводнику благодаря гибким вариантам крепления
  • Простая установка благодаря совместимости с монтажными рейками NS 35

Модульные системы для рабочего места из clipx BASIC line

Модульные системы для рабочего места Для эффективных процессов в производстве шкафов управления

С помощью систем для рабочего места clipx BASIC line Вы можете легко создать свое индивидуальное рабочее место для эффективной и эргономичной работы. Благодаря масштабируемости принадлежности можно интегрировать в существующие рабочие места или комбинировать с эргономичными базовыми рабочими местами. Это позволяет настроить рабочие места в соответствии с Вашими потребностями. Благодаря модульности системы для рабочего места можно в любой момент гибко адаптировать к конкретным требованиям или расширить, например, за счет программного обеспечения.

Системы для рабочего места для различных этапов процесса Возможность гибкого комбинирования и индивидуального расширения

Система для рабочего места clipx BASIC line с резаком для монтажной рейки для механической обработки
Система для рабочего места clipx BASIC line для комплектации при производстве шкафов управления
Система для рабочего места clipx BASIC line для кабельной разводки при производстве шкафов управления
Система для рабочего места clipx BASIC line с резаком для монтажной рейки для механической обработки

Быстро и легко комбинируйте базовое рабочее место с подходящими принадлежностями и инструментами, такими как наши резаки для профиля или рейки. С их помощью Вы можете не только быстро и точно, но и без сколов и заусенцев разрезать стандартные DIN-рейки и кабельные каналы. Базовое рабочее место оснащено держателем, например, для крепления планшета или монитора. В нижней части также есть место для хранения большого количества монтажных реек или кабельных каналов. Имеющиеся на раме кронштейны обеспечивают поддержку. Использование нашего блока с нулевым резом для ручной резки перфорированных монтажных реек экономит еще больше времени. Блок с нулевым резом обеспечивает быстрый и воспроизводимый нулевой срез с помощью всего одной настройки и без трудоемких повторных измерений. Таким образом, Вы получаете оптимизированное и чистое рабочее место для ручной механической обработки без особых усилий.

Система для рабочего места clipx BASIC line для комплектации при производстве шкафов управления

Быстро и легко соберите эффективное рабочее место для комплектации монтажных реек. В дополнение к регулировке высоты наше базовое рабочее место оснащено держателем в центре, например, для крепления планшета или монитора. Верхняя секция с четырьмя полками предлагает много места для размещения необходимых материалов и компонентов. Для эффективного хранения материалов используйте нашу модульную систему хранения, состоящую из различных типов магазинов, полочных разделителей и контейнеров для хранения с открытыми фронтами. Это позволяет быстро и гибко комплектовать рабочее место различными компонентами и материалами. Использование вращающегося крепежного устройства для монтажных реек обеспечивает стабильность при сборке, эргономичность и удобство работы. Для повышения эффективности производства клеммных сборок просто расширьте систему для рабочего места с помощью нашего программного обеспечения и системы pick by light.

Система для рабочего места clipx BASIC line для кабельной разводки при производстве шкафов управления

Благодаря масштабируемости и модульной конструкции нашу базовую рабочую станцию можно гибко комбинировать с различными принадлежностями. В верхней части рабочего места также имеются полки, которые обеспечивают идеальное место для хранения необходимых материалов, таких как кабели и провода. К тому же оно оснащено складными боковыми столешницами и закрывающимся ящиком для инструментов с выдвижными ящиками, в котором всегда под рукой все необходимые инструменты. Помимо держателя для монитора, можно установить монтажные рейки, которые, например, служат держателями для ящиков с открытыми стенками для хранения мелких деталей. Для еще более аккуратной кабельной разводки мы рекомендуем установить наш тормоз для проводников для структурирования проводников сечением до 6 мм². Для повышения эффективности процесса кабельной разводки Вы можете легко расширить систему для рабочего места с помощью наших автоматических инструментов и систем печати, а также программного обеспечения для помощи рабочим. Это позволяет быстро и легко подготовить большое количество проводников для кабельной разводки на месте.

Персонал снимает материалы с тележки для комплектации монтажных реек

Проектная тележка

С нашей проектной тележкой у Вас под рукой универсальный инструмент для производства. Тележка может использоваться для комплектации заказов и транспортировки. Она также может временно служить в качестве расширенной зоны хранения на рабочем месте сборщика, обеспечивая большую организованность и эффективность. Благодаря модульной конструкции проектная тележка может быть гибко адаптирована к Вашим конкретным требованиям. Эргономичный дизайн и совместимость с нашими магазинами и бункерами для хранения с открытой крышкой не только облегчают погрузку и разгрузку, но и открывают множество вариантов применения. Оснащенная направляющими роликами и практичными ручками, тележка легко перемещается даже при полной загрузке.

Принадлежности в деталях


Монтажное устройство DIN RAIL FIXTURE для производства клеммных сборок

Монтажное устройство для производства клеммных сборок Безопасная и эргономичная комплектация монтажных реек

С помощью нашего монтажного устройства Вы сможете легко и безопасно производить клеммные сборки эргономичным и удобным способом. Монтажная рейка фиксируется на месте с помощью завинчивающихся клемм, так что обе руки остаются свободны для комплектации компонентов. Благодаря функции вращения и скольжения монтажное устройство можно гибко поворачивать и регулировать. Измерительная шкала позволяет надежно измерять абсолютные размеры и относительные расстояния между компонентами. Помимо отдельных клеммных сборок, можно параллельно установить несколько небольших клеммных сборок. Использование вращающегося монтажного устройства обеспечивает стабильность при комплектации и способствует точному и эффективному монтажу клеммных сборок.

  • Улучшенная эргономика и безопасная работа при монтаже клеммных сборок
  • Экономия времени, так как возможно параллельное производство нескольких клеммных сборок
  • Удобная установка маркировки для клемм благодаря функции вращения
  • Оптимальные условия работы при центральном обзоре благодаря функции раздвижения
Проводник укомплектовывается нитепроводящим тормозом, который защелкивается на монтажной рейке

Эффективная организация рабочего места Для большего порядка в кабельной разводке

С помощью тормоза для проводника Вы можете легко и просто структурировать проводники в диапазоне сечений от 0,5 до 6 мм² на рабочих местах сборщиков. Тормоз для проводников может быть маркирован соответствующим сечением провода и легко устанавливается путем защелкивания на монтажных рейках. Таким образом, тормоз clipx WIRE brake обеспечивает эффективную и эргономичную организацию рабочего места.

  • Экономия времени и сокращение времени поиска благодаря быстрому доступу к проводнику
  • Улучшенный доступ к проводнику благодаря гибким вариантам крепления
  • Простая установка благодаря совместимости с монтажными рейками NS 35
  • Освобождение рабочих мест при подготовке проводников и кабельной разводке благодаря организованной прокладке проводников
  • Снижение риска перепутать похожие сечения благодаря возможности маркировки
Тормоз для проводника прикручен к деревянной панели

Гибкие возможности крепления

Простота установки и удобство использования: тормоз для проводника можно не только быстро закрепить на монтажной рейке и при необходимости снова снять, но и легко закрепить и гибко разместить на других поверхностях, например, на дереве. Дополнительное крепление для внешнего винта с шестигранной головкой позволяет жестко зафиксировать тормоз для проводника. Тормоз clipx WIRE brake адаптируется к Вашим индивидуальным требованиям и обеспечивает высокую степень гибкости при организации рабочего места.

Модульный магазин Обеспечение материалами по Вашему индивидуальному заказу - от разделителей отсеков до систем подачи

Рука извлекает клеммный блок из подающего магазина
Рука извлекает измерительный преобразователь из универсального подающего магазина
Рука извлекает маркировочные материалы из подающего магазина
Рука извлекает мелкую деталь из ящика для хранения с открытой крышкой
Разделители для отсеков для упорядочивания или разделения компонентов
Принадлежности для подающих магазинов
Рука извлекает клеммный блок из подающего магазина

Для подачи клеммных блоков на сборочные места используйте наш магазин, который специально разработан для клеммных блоков со встроенной системой подачи товара и обеспечивает оптимальный доступ. Заполнение и пополнение магазина подачи происходит быстро и легко благодаря расположенному сзади фиксатору для блокировки подачи. Установка осуществляется простым защелкиванием на Т-профиле переднего и заднего адаптера. Магазин можно перемещать после его крепления к Т-профилям адаптеров, поэтому он обеспечивает гибкое позиционирование без особых усилий. Подающий магазин обеспечивает эффективную подачу необходимых компонентов в процессе сборки и эргономичное извлечение благодаря удобной конструкции.

Рука извлекает измерительный преобразователь из универсального подающего магазина

Наш универсальный магазин с интегрированной системой подачи товаров позволяет поставлять различные компоненты, такие как реле, измерительные преобразователи или защитные автоматические выключатели. Соответствующие раздвижные профили могут быть индивидуально расположены в соответствии с требованиями и, таким образом, гибко адаптированы к различной ширине. Они обеспечивают лучшую ориентацию и дополнительную устойчивость. В сочетании с разделителями полок Вы также можете безопасно хранить крупные компоненты и предоставлять их на рабочие места для сборки, не опрокидывая их. Магазин подачи устанавливается простым защелкиванием на Т-профиле переднего и заднего адаптера. Помимо эффективной подачи, магазин подачи также обеспечивает удобство извлечения необходимых компонентов в процессе сборки благодаря ориентированному на сборку расположению.

Рука извлекает маркировочные материалы из подающего магазина

Наш U-образный магазин со встроенной системой подачи изделий идеально подходит для подачи маркировочных материалов, например, в форме пластин. Благодаря U-образной форме и ширине, подобранной в соответствии с изделиями, маркировочные материалы всегда надежно закреплены в правильном положении на сборочных местах. Магазин подачи устанавливается простым защелкиванием на Т-образный профиль переднего и заднего адаптера. Для заправки и пополнения запасов можно просто извлечь весь магазин. Это также облегчает использование. В процессе сборки магазин подачи обеспечивает как эргономичное извлечение маркировочных материалов благодаря удобной конструкции, так и эффективную подачу.

Рука извлекает мелкую деталь из ящика для хранения с открытой крышкой

Для мелких деталей и материалов можно быстро и легко собрать вариант магазина для сыпучих продуктов с ящиком для хранения с открытой крышкой. Вариант состоит из двух перегородок отсеков и, в зависимости от требований, одного или нескольких контейнеров для хранения с открытыми фронтами. Разделители отсеков полок устанавливаются простым защелкиванием на Т-профиле переднего и заднего адаптера. Легкое скольжение по профилям позволяет гибко регулировать ширину разделителей. Контейнеры для хранения с открытой крышкой доступны в двух разных размерах. Для большей наглядности Вы можете маркировать эти коробки по отдельности благодаря встроенному держателю этикеток. Благодаря закругленным краям спереди открытые контейнеры для хранения не только обеспечивают легкий доступ к необходимым мелким деталям и материалам, но и эргономичное извлечение.

Разделители для отсеков для упорядочивания или разделения компонентов

Для целенаправленного разделения различных компонентов или просто в качестве перегородки: используйте наши универсальные разделители отсеков для индивидуальной и четкой организации подачи материалов на сборочных местах. Разделители отсеков устанавливаются простым защелкиванием на Т-профиле переднего и заднего адаптера. Они могут гибко позиционироваться и регулироваться по ширине благодаря легкому скольжению по профилям. Благодаря заданным местам отламывания в задней части Вы можете легко регулировать длину разделителей отсеков по мере необходимости. Таким образом, разделители отсеков обеспечивают большую организованность и сокращают время поиска и доступа в процессе сборки.

Принадлежности для подающих магазинов

Чтобы увеличить поверхность прижима или уменьшить расстояние зажима, например, для тонких артикулов, Вы можете удлинить подающие магазины с помощью различных профилей крепления в зависимости от Ваших требований. Также можно повысить стабильность очень высоких компонентов. Принадлежности поставляются в комплекте и совместимы только с универсальным магазином подачи и магазином подачи для маркировочных материалов.

Модульный магазин для эффективного обеспечения материалами рабочих в местах сборки

Эффективное обеспечение материалами с модульной системой магазина

Модульная система магазинов позволяет быстро и гибко комплектовать рабочие места для сборки большим количеством различных компонентов. Выпускаемые в различных вариантах магазины легко адаптируются к различным видам монтажных работ. Таким образом, магазины обеспечивают эффективную и эргономичную подачу материалов для повышения производительности.

  • Индивидуальное обеспечение материалами в соответствии с требованиями и преимущества благодаря модульной системе
  • Целенаправленное извлечение необходимых компонентов в нужном количестве благодаря селективной подаче
  • Улучшенная эргономика благодаря ориентированному на сборку расположению деталей и компонентов
  • Сокращение времени поиска при сборке благодаря эффективной подаче
  • Снижение количества ошибок благодаря структурированному расположению компонентов
Блок с нулевым резом для установки резака для монтажных реек

Блок с нулевым резом для установки резака для монтажных реек Быстрые и точные нулевые резы без измерений

При ручной резке перфорированных монтажных реек блок нулевого реза позволяет быстро и точно воспроизводить нулевые резы при помощи всего одной настройки, не затрачивая много времени на повторные измерения. Оснащенный цилиндрическим штифтом и магнитами для надежной фиксации блок с нулевым резом просто устанавливается на монтажную рейку. При помощи ползунка просто настраиваются разнообразные условия нулевого реза.

  • Воспроизводимые и высококачественные нулевые резы для перфорированных монтажных реек с помощью всего одной настройки
  • Экономия времени и уменьшение ошибок при нулевых резах, так как больше нет необходимости в повторных измерениях и разметке
  • Ускорение процесса резки монтажных реек за счет экономии времени благодаря нулевым резам
  • Быстрая настройка различных условий нулевого реза при помощи ползунка