Системные кабели со штекерными соединителями D-SUB и FLK

Системные кабели со штекерными соединителями D-SUB и FLK

Системные кабели со штекерными соединителями D-SUB или FLK обеспечивают быстрое и безошибочное соединение 1:1 между устройством автоматизации и интерфейсным модулем. Сделайте свой выбор из множества подготовленных системных кабелей с различным числом контактов. Варианты подключения — отдельными жилами или с помощью штыревых и гнездовых планок. Дополнительная услуга: наряду со стандартными вариантами длины от 0,5 м до 10 м мы предлагаем возможность заказа кабелей индивидуальной длины.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2900908
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Кабель
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Кабель
2900908

Подготовленный экранированный круглый кабель; подключение 1: отдельные жилы (50-контактный) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 50-контактный); длина кабеля: различная

Go to Product Detail Page for item 2305282
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Кабель
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Кабель
2305282

Подготовленный круглый кабель; подключение 1: отдельные жилы (14-контактный) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 14-контактный); длина кабеля: 2,5 м

Go to Product Detail Page for item 2926234
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Кабель
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Кабель
2926234

Подготовленный экранированный круглый кабель; подключение 1: отдельные жилы (37-контактный) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный); длина кабеля: 1 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2900910
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Кабель
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Кабель
2900910

Подготовленный экранированный круглый кабель; подключение 1: отдельные жилы (15-контактный) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.); подключение 2: Штыревой разъем D-SUB (1x 15-контактный); длина кабеля: различная

Go to Product Detail Page for item 2305431
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Кабель
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Кабель
2305431

Подготовленный экранированный круглый кабель; подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 9-контактный); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 9-контактный); длина кабеля: 3 м

Go to Product Detail Page for item 2900759
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Кабель
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Кабель
2900759

Подготовленный экранированный круглый кабель; подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный); длина кабеля: 4 м

Преимущества для Вас

  • Комплексное обслуживание: стандартные длины от 0,5 до 10 м, а также индивидуальные длины
  • Высокая максимальная нагрузочная способность по току благодаря большому сечению провода отдельных проводов одножильных кабелей
  • Гибкость благодаря свободному концу кабеля, включая маркировку отдельных жил
  • Безгалогенные версии для повышенных требований к пожарной безопасности, а также варианты из ПВХ
VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров

Конфигуратор: VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Настройте свое индивидуальное решение plug & play. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования. Всего за несколько щелчков мыши Вы можете выбрать компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала.

Сравнение системного кабеля VARIOFACE

Наши системные кабели VARIOFACE различаются на системные кабели со штекерными соединителями IDC/FLK или системные кабели со штекерными соединителями D-SUB. Для каждой категории предлагается кабель из ПВХ или безгалогенный кабель. Кроме того, эти кабели доступны как экранированными, так и неэкранированными. В зависимости от Ваших требований, Вы получите подготовленный кабель со штекерами с обеих сторон или подготовленный с одной стороны с открытым концом кабеля.

Системный кабель VARIOFACE со штекерным соединителем IDC/FLK
Системный кабель VARIOFACE со штекерным соединителем D-SUB
Системный кабель VARIOFACE со штекерным соединителем IDC/FLK

Системный кабель VARIOFACE со штекерным соединителем D-SUB

Сечение провода 0,14 мм² 0,25 мм²
Макс. ток на проводник 1 А 2 А
Тип кабеля ПВХ / без галогенов ПВХ / без галогенов
Исполнение Экранированный / неэкранированный Экранированный
Штекерный соединитель Один конец с открытым концом кабеля или оба конца без разъема Один конец с открытым концом кабеля или оба конца без разъема

Стандартизированные и индивидуальные длины системных кабелей Подключение с помощью штыревых/гнездовых планок или через одножильные кабели с цветовой кодировкой и нумерацией, а также с возможностью выбора индивидуальной длины от 0,2 до 100 м.

Портфель штекерных соединителей D-SUB выстроен в ряд
Портфель штекерных соединителей IDC/FLK выстроен в ряд
Весь портфель штекерных соединителей D-SUB на открытый конец кабеля
Весь ассортимент штекерных соединителей IDC/FLK на открытый конец кабеля
Портфель штекерных соединителей D-SUB выстроен в ряд

Варианты:

  • Гнездовая планка на штыревую планку
  • Гнездовая планка на гнездовую планку
  • Штыревая планка на штыревую планку
  • Сечение провода на каждый провод: 0,25 мм²
  • Максимальная нагрузочная способность по току на провод: 2 А
  • Число контактов: 9, 15, 25, 37, 50 (ПВХ или безгалогенные, экранированные)

Портфель штекерных соединителей IDC/FLK выстроен в ряд

Варианты:

  • Гнездовая планка на гнездовую планку
  • Сечение провода на каждый провод: 0,14 мм²
  • Максимальная нагрузочная способность по току на провод: 1 А
  • Число контактов: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (ПВХ, неэкранированные)
    14, 16, 40, 50 (ПВХ, экранированные)
    14, 50 (без галогенов, неэкранированные)

Весь портфель штекерных соединителей D-SUB на открытый конец кабеля

Варианты:

  • Гнездовая планка на открытый конец кабеля
  • Штыревая планка на открытый конец кабеля
  • Число контактов: 9, 15, 25, 37, 50 (ПВХ, экранированные)

Весь ассортимент штекерных соединителей IDC/FLK на открытый конец кабеля

Варианты:

  • Гнездовая планка на открытый конец кабеля
  • Число контактов: 10, 14, 16, 20, 50 (ПВХ, неэкранированные)

Открытый конец кабеля с 50 одножильными кабелями

Цветовая кодировка открытого конца кабеля

Гибкость благодаря свободному концу кабеля с маркировкой отдельных жил

Благодаря удобной системе цветовой и номерной кодировки жилы могут быть назначены напрямую. Четкое присваивание цифр единиц и десятков с помощью простой системы цветового кодирования обеспечивает обзорную маркировку. Например, коричневый цвет всегда обозначает цифру «1», а желтый цвет - цифру «4». Таким образом, провод с коричнево-желтой маркировкой всегда является проводом № 14.

Брошюры
Обзор всего ассортимента

Получите обзор системной кабельной разводки для контроллеров. Узнайте, как можно подобрать подходящую технологию подключения для передачи сигналов, данных или питания для используемого приложения.

Открыть брошюру
Системные кабели и модули системной кабельной разводки