Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Компоненты для модернизации

Компоненты для модернизации

Компоненты для модернизации помогут вам модернизировать или переоборудовать уже существующие системы управления. Если система управления устарела и недостаточно производительна в новых условиях, стоит задуматься о ее замене. Благодаря нашим легко подключаемым через штекерные разъемы компонентам для модернизации вы можете избежать больших расходов в связи с переоснащением и простоями оборудования. Подключение осуществляется без риска совершения ошибки и с сохранением существующей полевой разводки.

Преимущества компонентов для модернизации для вас

  • Простая модернизация или переоборудование существующих систем управления при помощи штекерных компонентов для модернизации
  • Высокая степень готовности благодаря минимальному времени простоя в процессе замены
  • Безошибочное подключение благодаря сохранению существующей полевой разводки
  • Сокращение объемов электромонтажных работ благодаря штекерным компонентам
  • Снижение расходов на техническое обслуживание благодаря дальнейшему технологическому развитию оборудования

Обзор компонентов для модернизации

Различные компоненты для модернизации устаревшего оборудования на базе ПЛК

Различные компоненты для модернизации устаревшего оборудования на базе ПЛК

1. Промежуточные адаптеры для перевода SIMATIC® S5 на SIMATIC® S7-400:
Штекерный блок S5 подключается напрямую к плате ввода-вывода при помощи промежуточного адаптера. На место S5 устанавливается новый штекерный модуль S7-400. Существующая разводка полевых устройств остается без изменений.

2. Адаптер для перевода SIMATIC® S5 на SIMATIC® S7-300:
Переходные адаптеры сочетают в себе фронтальные адаптеры и модули ввода-вывода S7-300. С помощью адаптера сигналы фронтального адаптера S5 можно преобразовать в сигналы 50-полюсной планки. Далее сигнал посредством системного кабеля и фронтального адаптера передается на модуль ввода-вывода.

3. Адаптер для ввода в эксплуатацию для удлинения существующего полевого кабеля SIMATIC® S5:
С помощью универсальных адаптеров для ввода в эксплуатацию осуществляется расширение всех сигналов существующей разводки S5. Открытый конец кабеля можно подключать к различным контроллерам, как то S7-400 или S7-300. Это обеспечивает возможность передачи данных для тестирования между модулями существующей полевой разводки S5 и новым контроллером. Поскольку новый блок управления временно размещается перед шкафом управления, при необходимости оборудование можно вернуть в исходное состояние. Если оборудование работает с новым контроллером без сбоев, S5 можно заменить.