Система управления зданием - NC4-10000 2404198

Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 10000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)

Подробная информация о продукте




Тип программы Встраиваемые
Цель использования программного обеспечения Автоматизация
Цель использования программного обеспечения Инжиниринг
Системные требования
Операционная система Windows® 10
Операционная система Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Операционная система Windows® Server 2012 Standard
Операционная система Windows® Server 2012 R2 Standard
ПЗУ мин. 4 Гбайт (рекомендуется больше в зависимости от требований к архивации)
Оперативная память (ОЗУ) мин. 1 Гбайт
Интерфейсы 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Разрешение дисплея 1024 пиксел x 768 пиксел (или выше)
Поддерживаемые национальные языки немецкий, английский
Информация о лицензии
Вид лицензии Лицензия времени исполнения
Срок действия лицензии nicht relevant
Функциональность
Встроенная функция Анализ
Встроенная функция Сбор данных
Встроенная функция Диагностика
Встроенная функция Ввод в эксплуатацию
Встроенная функция Коммуникация
Встроенная функция Конфигурирование
Встроенная функция Проектирование
Встроенная функция Моделирование
Система целей Станция автоматизации
Поддерживаемые типы контроллеров ILC 2050 BI
Количество точек данных (встроенные) 10000
Количество клиентов nicht relevant

Область применения Технология строительства

Environmental Product Compliance
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2404198
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626349480
Вес/шт. (с упаковкой) 0,0 MGM
Вес/шт. (без упаковки) 0,0 MGM
Номер таможенного тарифа 49119900
Страна происхождения US



Совместимые продукты