SAC-5P-10,0-510/M12FSL FE - Силовой кабель
1424620

Силовой кабель, 5-контактный, ПВХ, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: L, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L