SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRL - Силовой кабель
1425079

Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: L, длина кабеля: 5 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов