SAC-4P-15,0-PUR/M12FSS PE
-
Силовой кабель
1100843
Силовой кабель, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: S, длина кабеля: 15 м, для переменного тока до 16 A/230 В
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Силовой кабель |
Применение | Питание |
Полюсов | 3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальное напряжение UN | 690 В AC |
Номинальный ток IN | 12 A |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Вид кодировки | S (Соединение активно) |
Длина кабеля | 15 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Вес проводника | 92 кг/км |
UL AWM Style | 80 °C / 1000 В |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 44x 0,20 мм |
AWG, напряжение питания | 16 |
Сечение жил кабеля | 4x 1,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,35 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 7,40 мм ±0,25 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, зеленый/желтый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,31 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,85 мм |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 14,1 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 1000 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 10000 В AC (Проба на искру) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 37 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 74 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: 500000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно DIN EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горение кабелей) |
согласно UL 758/1581 FT2 | |
согласно DIN EN 60332-2-2 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 100 °C |
согласно UL 758, 168 ч при 60 °C | |
Стойкость, прочие данные | Устойчивость к гидролизу и микробам согласно VDE 0282, часть 10 |
низкая адгезия | |
износоустойчивый | |
стойкость к морской воде | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 (без предварительной нагрузки, в качестве дополнительного теста согласно МЭК 60529) |
Номер артикула | 1100843 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CCP |
GTIN | 4055626956183 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 635,909 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Переходник от шланга к кабелю 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Инструмент 1200305
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Инструмент для снятия изоляции 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Инструмент для снятия изоляции 1212161
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А