SAC-4P-10,0-PUR/M12FST AC - Силовой кабель
1422581

Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: T, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 12 A / 60 В, Исполнения на заказ

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов