SAC-4P- 1,0-110/M12FRT - Силовой кабель
1089977

Силовой кабель, 4-контактный, ПВХ, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: T, длина кабеля: 1 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа