SAC-3P-M12MSS/20,0-PVC PE
-
Силовой кабель
1100790
Силовой кабель, 3-контактный, ПВХ, черный, Штекеры прямое M12, кодирование: S, к свободный конец, длина кабеля: 20 м, для переменного тока до 16 A/230 В
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Силовой кабель |
Применение | Питание |
Полюсов | 3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальное напряжение UN | 690 В AC |
Номинальный ток IN | 16 A |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Вид кодировки | S (Соединение активно) |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 20 м |
ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 80 кг/км |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 В) |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 30x 0,25 мм |
AWG, напряжение питания | 16 |
Сечение жил кабеля | 3x 1,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,4 мм ±0,1 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 13,3 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В AC |
Испытательное напряжение | 2000 В AC |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 34 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 82 мм |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1 |
согласно DIN EN 60332-1-2 | |
согласно VW-1 | |
согласно FT1 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 (без предварительной нагрузки, в качестве дополнительного теста согласно МЭК 60529) |
Номер артикула | 1100790 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CBB |
GTIN | 4055626956152 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 662,48 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 662,48 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Колпачок 1430873
-
PROT-M12 FS - Колпачок 1560251
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Переходник от шланга к кабелю 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Инструмент 1200305
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Инструмент для снятия изоляции 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Инструмент для снятия изоляции 1212161
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А