cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 31 A | |||
| C | ||||
| 600 В | 31 A | |||
| F | ||||
| 400 В | 31 A | |||
Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 8, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 31 A | |||
| C | ||||
| 600 В | 31 A | |||
| F | ||||
| 400 В | 31 A | |||