FWP 3+1 - Рабочий штекер
3069270

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 4, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования