Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1337240

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, материал: Металл, тип подключения: Пайка оплавлением ТHR/волной THТ

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходящий вариант для любого приложения. В наличии варианты со светодиодами и без них, одно- и многопортовые
Пайка оплавлением позволяет добиться эффективного и экономичного процесса обработки
Высокие зазоры обеспечивают идеальный тепловой воздушный поток во время обработки
Упаковка «лента на катушке» идеально подходит для автоматизированной обработки
Расширенный диапазон температуры -50 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы