Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

UMSTBVK 2,5/15-G-5,08 - Штекер для установки на монтажную рейку
1788240

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 15, количество рядов: 1, полюсов: 15, количество точек подсоединения: 15, cемейство изделий: UMSTBVK 2,5/..-G, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Установка на монтажную рейку, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прямой штекерный блок с универсальным основанием для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35
Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире