NBC-M12MSD/100,0-93C/R4AC - Сетевой кабель
1153688

Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PUR/FRNC без галогенов, зеленый RAL 6018, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP67, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 100 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия