UL регистрация
ID допуска: FILE E 335024Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 4 A |
cUL Listed
ID допуска: FILE E 335024Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 В | 0,5 A |
Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо угловой M12, кодирование: D / IP67, к Штекеры угловой RJ45 / IP20, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 85,0 м)
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели) |
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 1 A |
Среда передачи | Медь |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Расположение контактов гнездовой части М12, 4 контакта, с механическим ключом типа D, вид со стороны гнезда
|
Исполнение | M12 Гнездо, угловой, 4-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: D |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Экранирование | Advanced Shielding Technology |
Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Подключение 2 | |
Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
Исполнение | RJ45, прямое |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PA |
Материал Корпус | PA |
Цвет (Корпус) | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 85,0 м) |
PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] |
PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ 93B | |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,1 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В ((5 Гц/1 мин.)) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В ((5 Гц/1 мин.)) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
Маслостойкость | OIL RES I согл. UL 2256 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-10 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] |
PROFINET, тяговая цепь, CAT5 93C | |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000, Радиус изгиба: 200 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±30 °/м |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PROFINET, робот, CAT5 [93R] | |
Вес проводника | 55 кг/км |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET, робот, CAT5 [93R] |
PROFINET, робот, CAT5 93R | |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Время распространения сигнала | 4,8 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 1,00 мм |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 33 мм |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: 1000000 |
Затухание волн | 2,9 дБ (при 1 МГц) |
5 дБ (при 4 МГц) | |
8,1 дБ (при 10 МГц) | |
10,4 дБ (при 16 МГц) | |
11,9 дБ (при 20 МГц) | |
15,5 дБ (при 31,25 МГц) | |
26,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
41 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [937] | |
Вес проводника | 70 кг/км |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 937 | |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Скорость передачи сигнала | 75 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,5 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,60 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод с покрытием серебром |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | бело-голубой, оранжево-желтый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 1,00 мм |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Алюминиевая фольга с пластмассовым покрытием, оплетка из оцинкованной медной проволоки |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 54,4 Ом/км |
Сопротивление связи | 200,00 мΩ/м (f ≤ 30 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (f = 100 МГц) |
Производственная мощность | ≤ 65 пФ (Линия-линия) |
≤ 100 пФ (Проводник - экран) | |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В AC |
Испытательное напряжение | 2000 В AC (50 Гц, 5 минут) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 6 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 40 мм |
Переходное затухание (NEXT) | 73 дБ (при 1 МГц) |
70 дБ (при 4 МГц) | |
65 дБ (при 10 МГц) | |
57 дБ (при 31,5 МГц) | |
52 дБ (при 62,5 МГц) | |
48 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 25 дБ (при 4 МГц) |
30 дБ (при 10 МГц) | |
30 дБ (при 31,5 МГц) | |
30 дБ (при 62,5 МГц) | |
28 дБ (при 100 МГц) | |
Переходное затухание на дальнем конце (FEXT) | 25 дБ (при 4 МГц) |
30 дБ (при 10 МГц) | |
30 дБ (при 31,5 МГц) | |
30 дБ (при 62,5 МГц) | |
28 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание волн | 2 дБ (при 1 МГц) |
4,4 дБ (при 4 МГц) | |
7,4 дБ (при 10 МГц) | |
14 дБ (при 31,5 МГц) | |
20 дБ (при 62,5 МГц) | |
26 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Коррозийность газов, выделяемых при горении | EN 50267-2-2 |
Токсичность газов, выделяемых при горении | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Плотность дымовых газов | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Маслостойкость | согласно IRM 902, 72 h при 100 °C |
Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Категория Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Категория Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Категория A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Класс C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Уровень опасности LR1 - LR4) | |
Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно IRM 903, 168 h при 70 °C) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PROFINET, CAT5, гибкий [93M] | |
Вес проводника | 65 кг/км |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий [93M] |
PROFINET, CAT5, гибкий 93M | |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,5 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 100 МГц) |
Производственная мощность | 52 пФ |
Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
76 дБ (при 4 МГц) | |
70 дБ (при 10 МГц) | |
65 дБ (при 16 МГц) | |
63 дБ (при 20 МГц) | |
60 дБ (при 31,25 МГц) | |
55 дБ (при 62,5 МГц) | |
50 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание волн | 2,1 дБ (при 1 МГц) |
4 дБ (при 4 МГц) | |
6,3 дБ (при 10 МГц) | |
8 дБ (при 16 МГц) | |
9 дБ (при 20 МГц) | |
11,4 дБ (при 31,25 МГц) | |
16,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
21,3 дБ (при 100 МГц) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1408612 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CJN |
Страница каталога | Стр. 397 (C-2-2019) |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 4 A |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 В | 0,5 A |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |