Специально для применения в железнодорожной промышленности был разработан FL ISOLATOR 100-M12. С разъемами M12 и возможностью настенного монтажа возможно гибкое применение данного сетевого изолятора.
FL ISOLATOR 100-M12
-
Разделитель сетей
2902985
Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в сетях Ethernet. Предназначен для защиты оборудования Ethernet от перепада потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скорости передачи до 100 Mбит/с. Подключение Ethernet посредством двух гнезд М12 (мех. ключ D).
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Сетевой изолятор |
| MTTF | 18372 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 13381 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 3348 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| MTBF | 38062 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 12264 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
| Гальваническая развязка | Порт X1 // порт X2 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 250 Вэфф |
| Испытательное напряжение / интерфейс передачи данных | 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | Пассивный модуль, напряжение питания не требуется |
| Сигнал | Ethernet |
| PROFINET | |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Тип подключения | Штекерные соединители M12, кодировка D |
| Количество каналов | 1 |
| Момент затяжки | ≤ 2 Нм |
| Дальность передачи | ≤ 100 м (Общая длина на оба порта (зависит от объема передачи данных и используемой проводки)) |
| Поддерживаемые протоколы | прозрачность протокола для IPv4 и IPv6 |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Тип подключения | Штекерные соединители M12, кодировка D |
| Количество каналов | 1 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 66 мм |
| Высота | 91 мм |
| Глубина | 34 мм |
| Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
| Материал (Корпус) | Поликарбонат |
| Материал (Нижняя часть) | PC-ABS |
| Экранирование | нет соединения с защитным заземлением (PE) |
| ёмкостная развязка между обоими соединениями экрана |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Эксплуатация: 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Вибростойкость соотв. IEC 61373, EN 61373 | Эксплуатация: категория 1, класс B |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Эксплуатация: 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Хранение/транспортировка: 30г, продолжительность 18 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C (85 °C в течение 10 мин.; после этого функционирование не гарантируется - требуется проверка устройства) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50121 и EN 50155 (для применения в области ж/д перевозок) |
| МЭК 60571 | |
| МЭК 62368 | |
| Подходит по безопасному сверхнизкому напряжению EN 50153 |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
| Номер артикула | 2902985 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 135,85 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 94,91 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
Совместимые изделия
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
PP-RJ-RJ - Патч-панель 2703015
-
PP-RJ-SC - Патч-панель 2703016
-
PP-RJ-SCC - Патч-панель 2703018
-
PP-RJ-IDC - Патч-панель 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Патч-панель 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Патч-панель 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Патч-панель 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Патч-панель 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Патч-панель 2904933
-
FL EPA RMS - Адаптер для монтажной рейки 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - Сетевой кабель 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Сетевой кабель 1407361
Преимущества для вас
Источник питания не требуется
Электрическая прочность до 4 кВ
Длительное напряжение развязки 250 VRMS
Лакированная печатная плата для защиты от агрессивных воздействий атмосферной среды в особо жестких промышленных условиях
Допуск на применение в области ж/д перевозок (прокатываемый материал) согласно EN 50155 и EN 50121
Настенный монтаж
Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А