M23-00000009004S-SIG
-
Корпус для круглых штекерных соединителей
1554108
Корпус переходного соединителя, серия: M23 PRO Signal, прямой, стандартный фиксатор и система быстрой фиксации ONECLICK M23, экранированный: да, указание: может использоваться только в сочетании с контактными вставками, перечисленными в принадлежностях; указания по технике безопасности и инструкцию по установке см. в референсном артикуле 1629113 (обжимное исполнение) или 1467143 (исполнение под пайку)
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Заказать отдельно контактные блоки |
Тип изделия | Корпус для круглых штекерных соединителей |
Серия | M23 PRO Signal |
Применение | Сигнал |
Экранирован. | есть |
Тип резьбы | M23 |
Материал Корпус | GD-Zn |
Материал Уплотнение | FKM |
Конструкция | прямой |
Уплотнение | |
Наружный диаметр кабеля | 9 мм ... 15 мм |
Материал, уплотнение | FKM |
Механические данные | |
Циклы установки | 100 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66/IP68 (2 м / 24 ч) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (см. Изменение хар-к) |
Высота | 3000 м |
Номер артикула | 1554108 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABRABI |
GTIN | 4067923033115 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 99,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 99,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
M23-12P1N8A0000 - Контактная вставка 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Контактная вставка 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Контактная вставка 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Контактная вставка 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Контактная вставка 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Контактная вставка 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Контактная вставка 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Контактная вставка 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Контактная вставка 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Контактная вставка 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Контактная вставка 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Контактная вставка 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Контактная вставка 1662908
-
FLANGE-M23PRO-SG - Четырехгранный монтажный фланец 1055767
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Пластиковый защитный колпачок 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Пластиковый защитный колпачок 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Уплотн. кольцо 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Уплотн. кольцо 1521138
-
RC-06P1N120000X - Контактная вставка 1240320
-
RC-06S1N120000X - Контактная вставка 1240393
-
RC-07P1N120000X - Контактная вставка 1240471
-
RC-07S1N120000X - Контактная вставка 1240512
-
RC-09P1N120000X - Контактная вставка 1240549
-
RC-09P2N120000X - Контактная вставка 1240627
-
RC-09S1N120000X - Контактная вставка 1240639
-
RC-09S2N120000X - Контактная вставка 1240713
-
RC-12P1N120000X - Контактная вставка 1240736
-
RC-12P2N120000X - Контактная вставка 1240884
-
RC-12S1N120000X - Контактная вставка 1240950
-
RC-12S2N120000X - Контактная вставка 1241095
-
RC-17P1N120000X - Контактная вставка 1241304
-
RC-17P2N120000X - Контактная вставка 1241388
-
RC-17S1N120000X - Контактная вставка 1241391
-
RC-17S2N120000X - Контактная вставка 1241463
-
RC-19P1N120000X - Контактная вставка 1241466
-
RC-19S1N120000X - Контактная вставка 1241521
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А