Вставные электро-механические и полупроводниковые реле серии RIFLINE complete так же, как и базовые цоколи, имеют допуск согласно UL 508. Соответствующие допуски можно найти на странице каждого отдельного компонента.
RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21
-
Релейный модуль
2903319
Смонтированный релейный модуль с винтовым зажимом: цоколь реле, реле с силовыми контактами и поддерживающая скоба. Исполнение контактов: 4 переключающих контакта. Входное напряжение: 125 В пост. тока
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RIFLINE complete |
| Применение | Универсальный |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 12.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,94 Вт |
| Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 2,5 кВeff (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
| Испытательное напряжение (Переключающий контакт/переключающий контакт) | 2 кВeff (50 Гц, 1 мин., переключающий контакт/переключающий контакт) |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
| Активная часть | |
| Входное номинальное напряжение UN | 125 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 100 В DC ... 156,25 В DC (20 °C) |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
| Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
| Привод (полярность) | поляризованный |
| Типовой входной ток при UN | 7,5 мА |
| Время срабатывания, типовое | 13 мс |
| Время возврата, типовое | 14 мс |
| Напряжение на катушке | 125 В DC |
| Защитная схема | Безынерционный диод |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 4 переключающих контакта |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgNi |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 5 В (24 мA) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (см. диаграмму) |
| Максимальный пусковой ток | 16 A (20 мс, замыкающий контакт) |
| Минимальный коммутационный ток | 5 мА (24 B) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В DC) |
| 124 Вт (48 B DC) | |
| 108 Вт (60 B DC) | |
| 52 Вт (110 В DC) | |
| 48 Вт (220 В DC) | |
| 1500 ВА (250 В AC) | |
| Категория использования CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1 A/240 В (Замыкатель) |
| DC13, 2 A/24 В (Замыкатель) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| 0,5 мм² ... 4 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (жесткий) |
| 20 ... 12 (гибкий) | |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 27 мм |
| Высота | 89 мм |
| Глубина | 75 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V2 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
| Степень защиты (Реле) | RT I (Реле) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2903319 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK651A |
| GTIN | 4046356732215 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 113,04 кг |
| Вес/шт. (без упаковки) | 105,8 кг |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
STP 5-2 - Держатели маркировки 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Полоса Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819217
-
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819262
-
RIF-2-BSC/4X21 - Базовый модуль 2900932
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Одиночное реле 2903681
-
RIF-RH-2 - Хомут 2900954
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А