RIF-2-BSC/4X21
-
Базовый модуль
2900932
Цоколь реле RIF-2..., для промышленных реле с 2 или 4 переключающими контактами, винтовой зажим, возможность установки входных модулей/модулей подавления помех, для монтажа на NS 35/7,5
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный блок |
Серия изделий | RIFLINE complete |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC/DC |
Номинальный ток IN | макс. 12 A (В зависимости от комплектации / приложения) |
Защитная схема | в зависимости от выбранных входных модулей и модулей подавления помех |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
0,5 мм² ... 4 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (жесткий) |
20 ... 12 (гибкий) | |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Ширина | 27 мм |
Высота | 89 мм |
Глубина Хомут | 75 мм (с хомутом) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V2 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (В зависимости от комплектации / приложения) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2900932 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK6513 |
GTIN | 4046356733168 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 75,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 68 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Одиночное реле 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Одиночное реле 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Одиночное реле 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Одиночное реле 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Одиночное реле 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Одиночное реле 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Одиночное реле 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Одиночное реле 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Одиночное реле 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Одиночное реле 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Одиночное реле 2903676
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Одиночное реле 2903677
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Одиночное реле 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Одиночное реле 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Одиночное реле 2903680
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Одиночное реле 2903681
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Одиночное реле 2903686
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Одиночное реле 2903687
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Одиночное реле 2903688
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Одиночное реле 2903669
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Одиночное реле 2903670
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Одиночное реле 2903671
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Одиночное реле 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Одиночное реле 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Одиночное реле 2903675
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Одиночное реле 2903682
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Одиночное реле 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Одиночное реле 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Одиночное реле 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Одиночное реле 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Одиночное реле 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Одиночное реле 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Одиночное реле 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Одиночное реле 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Одиночное реле 2907056
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
STP 5-2 - Держатели маркировки 0800967
-
RIF-RH-2 - Хомут 2900954
-
RIF-RHM-2 - Крепежные скобы реле 2905984
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Вставной модуль 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Вставной модуль 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Вставной модуль 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Вставной модуль 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Вставной модуль 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Вставной модуль 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Вставной модуль 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Вставной модуль 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Вставной модуль 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Вставной модуль 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Вставной модуль 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Вставной модуль 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tаймер 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Вставной модуль 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Вставной модуль 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А