PLC-RSP- 36DC/21AU
-
Релейный модуль
2900172
Интерфейсный блок PLC, с пружинным зажимом и вставным миниреле, для монтажа на рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт (AU), входное напряжение 36 В DC
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки вход | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки выход | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Изоляция | усиленная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 03.07.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,33 Вт |
Воздушные зазоры и пути утечки вход | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Воздушные зазоры и пути утечки выход | |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В |
Расчетное импульсное напряжение | 2,3 кВ |
Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Расчетное напряжение изоляции | 280 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 36 В DC |
Диапазон входных напряжений | 0 В DC ... 0 В DC |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Типовой входной ток при UN | 9,2 мА |
Время срабатывания, типовое | 5 мс |
Время возврата, типовое | 8 мс |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | Ag-Сплав, с твердым золоч. |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
36 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 100 мВ |
Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
Максимальный пусковой ток | 50 мА |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1,2 ВА (при 24 В DC) |
Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 12 В AC/DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Максимальный пусковой ток | 6 A |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 140 Вт (при 24 В DC) |
20 Вт (При 48 В DC) | |
18 Вт (При 60 В DC) | |
23 Вт (При 110 В DC) | |
40 Вт (При 220 В DC) | |
1500 ВА (при 250 В AC) |
Активная часть | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 14 ... 24 |
Контактная часть | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 14 ... 24 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Реле) | RT III (Реле) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Воздушные зазоры и пути утечки вход | |
Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
Воздушные зазоры и пути утечки выход | |
Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2900172 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK622Y |
GTIN | 4046356484978 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 32,87 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,87 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Узкая конструкция
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А