DEK-REL- 24/1/AKT - Релейный модуль
2964063

Релейный клеммный модуль для подключения исполнительного элемента, со впаянными миниатюрными реле, материал контактов AgNi+Au: для коммутации различных нагрузок (от небольших до средних), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC, монтируется на NS 35/7.5, ширина клеммного модуля 6,2 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Низкая стоимость благодаря отсутствию отдельных клемм для нейтрали
Экономия до 73 % пространства
Количество дополнительных проводов и кабелей уменьшено до минимума
Гальваническая развязка между входной и выходной цепями 2 кВэфф
Двухслойные позолоченные контакты универсального применения, выдерживающие ток длительной нагрузки от 1 мА до 5 А
Встроенная схема коммутации входов