Разделительная пластина - D-DEK 1,5 GN 2716949

Концевая крышка для клеммной колодки, цвет: зеленый

Подробная информация о продукте




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Цвет зеленый

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

Ширина 2,2 мм
Высота 80 мм
Глубина 56 мм


Ключ заказа 2716949
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Страница каталога Стр. 439 (C-5-2019)
GTIN 4017918062033
Вес/шт. (с упаковкой) 6,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 6,4 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения CN