PTFIX 4/6X1,5-G BN - Распределительный блок
1047481

Распределительный блок, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 7, тип подключения: Зажимы Push-in, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, Групповое подключение, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: склеивание, цвет: коричневый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия