Последний поиск
Войти
Продукты
Обзор продукции
Новинки
Навигатор продукции технологий подключения устройств
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Автоматизация зданий
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальные системы
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Отраслевые решения
Oбзор
Примеры применения из практики
Объединение секторов
Образовательные решения
ДРУГИЕ ТЕМЫ
сельского хозяйства
COMPLETE line
Power Reliability
Видеонаблюдение
Обмен данными для интеллектуальных сетей
Промышленная безопасность
Промышленная удаленная связь
Функциональная безопасность
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Digital Factory
Автомобильная промышленность
Машиностроение
Автоматизированные системы управления автомобилем (AGV)
Приборостроение
Производство шкафов управления
Электромонтаж
ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабжение и канализация
Вычислительные центры
Железнодорожная инфраструктура
Здания
Концепция «умного города»
Транспортная инфраструктура
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Aвтоматизация процессов
Power-to-X
Морские и шельфовые объекты
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Зарядная инфраструктура
Обзор
Электромобили
ЭНЕРГИЯ
Аккумуляторные системы
Ветроэнергетика
Передача и распределение энергии
Сети постоянного тока в промышленности
Солнечная энергетика
Традиционные системы выработки энергии
Компания
Oбзор
Феникс Контакт Казахстан
Группа Phoenix Contact
All Electric Society
Наша культура и позиция
Соблюдение нормативных требований
Устойчивое развитие
История Phoenix Contact
Сервис и поддержка
Oбзор
Каталоги и брошюры
Контакты
PLCnext Community
Информация
Часто задаваемые вопросы
Информация для производителей приборов
Изменения изделий и снятие изделий с производства
Консультация и планирование
Инжиниринговые данные для компонентов печатной платы
Решения под заказ
Закупка и доставка
Цифровой бизнес
Услуги по образцам
Установка и эксплуатация
Услуги в области систем маркировки
Помощь по изделиям
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Преимущества регистрации
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Клеммные блоки
Принадлежности клеммных блоков
ISH 1,5/0,5 - Изоляционная втулка
ISH 1,5/0,5
-
Изоляционная втулка
3031034
Изоляционная втулка, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
Тип изделия
Изоляционная втулка
Спецификации материала
Цвет
серый (RAL 7042)
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Статическое использование изоляционного материала на холоде
-60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)
130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)
имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)
имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)
имеется
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже)
-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)
30 % ... 70 %
Коммерческие данные
Номер артикула
3031034
Упаковочная единица
50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
50 Количество
Ключ изделия
BE2ZWX
GTIN
4017918171759
Вес/шт. (с упаковкой)
1,018 g
Вес/шт. (без упаковки)
1,018 g
Номер таможенного тарифа
85472000
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Помощь по изделиям