PTFIX 4/18X1,5-NS15A VT - Распределительный блок
1047450

Распределительный блок, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 19, тип подключения: Зажимы Push-in, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: фиолетовый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Идеальные возможности для проверки благодаря отверстиям в каждой точке соединения
Компактное распределение потенциалов благодаря микрораспределителю потенциалов
Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу
Экономия места благодаря компактной конструкции
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм