VAL-SEC-T2-3C-440-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2909968

Вставное устройство защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), с контактом удаленного оповещения.

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Больше свободного места в шкафу управления благодаря узкой конструкции шириной всего 12 мм на полюс и применению дополнительного входного предохранителя до 315 A gG
Низкий уровень защиты при высоком номинальном напряжении для оптимальной защиты следующей системы
Чрезвычайно узкая конструкция, всего 12 мм на полюс
Разрядник с варистором без тока утечки