CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Выход | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Вход | 300 В | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Выход | 150 В | 20 A | 26 - 12 | |
Вход | 150 В | 30 A | 24 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63084Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 В | 32 A | - 4 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID допуска: KZ7500651131219505VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40047798DNV
ID допуска: TAE00002TT-05Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 24 A |