Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV - Industrial Ethernet Switch
1559223

Управляемый коммутатор с четырьмя портами RJ45 на 10/100/1000 Мбит/с, четырьмя портами SFP на 100/1000 Мбит/с, сопроцессором c E3940 Intel Atom® с 8 ГБ оперативной памяти, операционная система: Windows® 11 Pro, рабочая температура -40°C ... +70°C, номинальное напряжение питания 24 B DC

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Функции Layer 2 и Layer 3
Поддержка прецизионной синхронизации IEEE 1588 v2
Поддержка списков контроля доступа (ACL) для фильтрации трафика, RADIUS и аутентификации TACAC.