Сигнальные лампы PSD-SL - это интеллектуальные светодиодные индикаторы для отображения состояния в различных приложениях, таких как машины, AGV или сервисные роботы. Светильники доступны в двух вариантах исполнения - точечном и башенном, в трех- или семицветном исполнении, а также с различными анимациями, такими как непрерывный свет, мигание, смена цвета и вспышки. Для каждого приложения так можно определить и реализовать подходящие сцены.
Сигнальные лампы
В нашем широком предложении представлены компактные сигнальные лампы в двух вариантах конструкции, которые служат индикаторами для функциональной сигнализации. Мы также предлагаем классические, механически модульные сигнальные колонки и конфигурируемые сигнальные колонки с IO-Link, которые обычно используются на машинных агрегатах. Все серии наших изделий обеспечивают надежную сигнализацию и отличаются высокой прочностью.
Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам
Высокая готовность за счет однозначной сигнализации
Повысьте готовность машин и установок. С сигнальными лампами двух типов конструкции или модульными и конфигурируемыми сигнальными колонками можно четко информировать о состояниях машин и установок.
- Низкие затраты на монтаж за счет отсутствия необходимости использовать инструмент и наличия различных вариантов монтажа
- Широкий набор сигналов с подходящим вариантом для любого случая
- Быстрое изменение структуры сигнальной колонны благодаря модульной конструкции
- Широкая область применения благодаря допуску UL
Новые изделия
Монтаж осуществляется как простой скрытый монтаж M22 или с помощью металлического кронштейна, поставляемого в качестве принадлежности. Необходимые монтажные материалы, такие как крепежная гайка M22, стопорная пластина и плоское уплотнение, входят в комплект поставки. Светильники подключаются через пятиконтактный разъем M12 с кодом A.
Прочная конструкция светодиодных индикаторов обеспечивает широкий спектр применения не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Об этом свидетельствует, например, расширенный диапазон температур окружающей среды от -40 до +70 °C. Светильники соответствуют степени защиты IP66, IP67, IP69 и IP6K9K для строительной техники. Они также имеют рейтинг UL Type 4/4X, специально предназначенный для использования вне помещений.
Умные светодиодные сигнальные лампы PSD-SL обеспечивают четкую сигнализацию, оптимизированную для конкретного применения. Благодаря своей компактной конструкции они могут устанавливаться рядом с функцией (close to function), состояние которой необходимо отображать. Это позволяет четко распределить их по категориям, избежать недоразумений и передать четкие инструкции.
Обзор ассортимента
Обзор различных конструкций и функций
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Сигнальная лампа, небольшая
PSD-SL ... -P |
Сигнальная лампа, большая
PSD-SL … -T |
Сигнальная лампа с функцией касания
PSD-SL RGB/TB-P |
Акустический датчик сигналов
PSD-SL AE-P |
|
Количество цветов | 3 или 7 | 3 или 7 | 6 | нет |
Функции | Непрерывный свет, смена цвета, мигание, вспышки | Непрерывный свет, смена цвета, мигание, вспышки | Сенсорный ввод, непрерывный свет, вспышки, пульсация | Акустический сигнал |
Конструкция | Пункт | Башня | Пункт | Пункт |
Высота (смонтирована) | 34 мм | 108 мм | 34 мм | 24 мм |
Новая серия изделий PSD-SC состоит из вариантов с двумя различными высотами. Поставляются с 9 или 15 сегментами, с акустическим элементом или без него и все оснащены интерфейсом IO-Link. Идеально подходит для любого применения.
Широкий выбор режимов сигнализации открывает многочисленные возможности применения. Режим Autoscale обеспечивает освещение всей поверхности светильника и автоматическое деление поверхности на пять этапов. Режим светофора позволяет установить классическую сигнальную колонку. Режим уровня заполнения отображает уровень заполнения в процентах. В индивидуальном режиме можно параметризовать все сегменты (9 или 15). Цвет сигнала можно выбирать произвольно.
Также предлагается с акустическим элементом: индивидуальная настройка акустической сигнализации предлагает широкий спектр возможностей. Десять различных тонов и шесть различных типов звука гарантируют быструю и эффективную передачу информации даже в шумной обстановке. Это решение идеально адаптируется к любым условиям применения.
Простое подключение к IO-Link мастерам позволяет легко интегрировать их в программное обеспечение, например, в ПО для программирования PLCnext Engineer от Phoenix Contact. Сигнализация удобно параметрируется через IO-Link и предлагает широкие возможности настройки визуальной и звуковой сигнализации.
Конфигурируемая сигнальная колонка PSD-SC впечатляет своими выдающимися характеристиками для надежной работы. Благодаря высокой степени защиты до IP69K она идеально подходит для работы в сложных условиях. Благодаря рейтингу UL Type 4x она также идеально подходит для наружного применения. Её устойчивость к механическим воздействиям гарантирована сертификатом IK IK08.
Компактны и экономичны, с диаметром 50 мм
Оптимизированная по стоимости светодиодная сигнальная колонка PSD-S 50 обеспечивает привлекательный промышленный дизайн и идеально подходит для компактных машин. Инновационная концепция кабельной разводки позволяет располагать отдельные сегменты в любой последовательности.
- Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты
- Быстрый монтаж благодаря байонетному зажиму
Многообразные и функциональные, с диаметром 70 мм
Оптические и акустические сигнальные элементы модульных сигнальных колонок PSD-S можно гибко комбинировать в зависимости от конкретных потребностей. Модульная конструкция позволяет более позднее дооборудование дополнительными элементами. Механическое и электрическое соединение элементов сигнальной колонки производится мгновенно при помощи байонетного зажима.
- Большой выбор оптических и акустических элементов
- Управление через интерфейс IO-Link
- Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты
- Быстрый монтаж благодаря байонетному зажиму