Патч-панель Патч-панели служат интерфейсными модулями между полевой кабельной разводкой и шкафом управления. Новые устройства для крепления на несущей рейке теперь, кроме RJ45, могут поставляться с зажимом push-in, IDC или винтовым зажимом. Это значительно сокращает время на установку. Эти модели поставляются со встроенной защитой от перенапряжений и контролем тока экрана. Программу дополняют PoE (Power over Ethernet) инжекторы, позволяющие передавать удаленным устройствам в сети Ethernet электрическую энергию вместе с данными через один общий кабель.
Преимущества для Вас
- Быстрый и простой монтаж
- Большой выбор различных технологий присоединения
- Защита от перенапряжений для высокой степени готовности оборудования
- Широкие допуски, такие как ATEX, IECEx, UL и DNV GL для судостроения
- Крышка на передней стороне закрывает зону размещения соединений
- Компактная конструкция
Разнообразные технологии присоединения и закрытая зона размещения соединений
Больше гибкости и экономия времени при монтаже: на выбор доступны винтовые зажимы, зажимы IDC, push-in и RJ45.
Закрытая соединительная коробка: откидная крышка закрывает зону размещения соединений для полевого кабеля, с размещенными в ней соединительными клеммами и контактами для экрана. Таким способом обеспечивается унификация монтажной схемы. Достоинства проявляются не только в визуальном эффекте, но и в том, что чувствительные соединительные провода защищены от внешних воздействий.
Присоединение экрана без использования инструмента
Присоединение экрана без использования инструмента
Экранирование кабеля подсоединяется к устройству простым и быстрым способом без инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Для этого проведите кабель через соответствующую полость и присоедините экранирующую пластину – готово. Ваше преимущество: сокращение времени на монтаж за счет подключения без использования инструмента и легко теряющихся деталей.
Защита от перенапряжений со стороны полевого кабеля
Модели патч-панелей поставляются с новыми функциями защиты от перенапряжений и контроля тока экрана. Встроенная защита от перенапряжений защищает устройства и приложение от внезапных скачков напряжения в кабелях для передачи данных. Контроль тока экрана кабеля может использоваться в системах с технологией Power over Ethernet в качестве диагностической функции. О состояниях возникновения разности потенциалов или других видов тока экрана в результате ЭМВ сигнализирует светодиодный индикатор.
Обзор серии патч-панелей
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Патч-панель PP-RJ-... | Патч-панель PP-RJ-...-E | Патч-панель PP-RJ-...-F | |
| Описание | Стандартная патч-панель | Стандартная патч-панель с расширенными допусками | Патч-панель с защитой от перенапряжений |
| Подключение | RJ45, винт, Push-in, IDC | RJ45, винт, Push-in, IDC | RJ45, винт, Push-in, IDC |
| Допуски | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, МЭК Ex | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
| Защита от перенапряжений | Нет | Нет | Да |
| К списку продукции | К списку продукции | К списку продукции |