Инжекторы PoE

Инжекторы PoE Передача напряжения питания и данных по одному кабелю

Инжекторы Power over Ethernet передают данные и напряжение для периферийных устройств, используя для этого один общий кабель. Подключение полевого кабеля значительно упрощается за счет использования альтернативных технологий присоединения IDC, push-in или винтового зажима. Кроме того, доступны варианты с двумя разъемами RJ45.

Преимущества для вас

  • Инжектор Midspan в различных классах мощности до 60 Ватт в соответствии с IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Большой выбор различных технологий присоединения
  • Встроенная защита от перенапряжений для высокой степени готовности оборудования
  • Контроль тока экрана для диагностики при появлении токов экрана в результате воздействия ЭМВ или разности потенциалов
  • Крышка на передней стороне закрывает зону размещения соединений
  • Гальваническая развязка внутреннего блока питания

Видео с обзором инжекторов PoE и патч-панелей

Ваше компактное решение для удаленных сетевых устройств: серия изделий инжекторов Power over Ethernet. Устройства до 60 Ватт, например, камеры, снабжаются данными и питанием от одного кабеля.

Инжектор Power over Ethernet с открытой откидной крышкой

Защита от короткого замыкания за счет гальванической развязки

Стандарты производительности и гальваническая развязка

Наличие большого выбора различных классов производительности позволяет удовлетворить любые индивидуальные требования. В наличии инжекторы Power over Ethernet в стандартах IEEE 802.3 af, at и bt для до 60 Ватт.

Гальваническая развязка внутреннего блока питания: в некоторых моделях напряжение питания и порт, поддерживающий технологию Power over Ethernet, выполнены с гальванической развязкой.

Такое решение обеспечивает оптимальный уровень защиты от короткого замыкания в полевых кабелях для передачи данных.

Инжекторы PoE с зажимами RJ45, IDC, push-in и винтовыми зажимами

Альтернативные технологии присоединения

Альтернативные технологии присоединения

Больше гибкости и экономия времени при монтаже: на выбор доступны винтовые зажимы, зажимы IDC, push-in и RJ45.

Закрытая соединительная коробка: откидная крышка закрывает зону размещения соединений для полевого кабеля, с размещенными в ней соединительными клеммами и контактами для экрана. Таким способом обеспечивается унификация монтажной схемы. Достоинства проявляются не только в визуальном эффекте, но и в том, что чувствительные соединительные провода защищены от внешних воздействий.

Подключение инжектора PoE без инструментов

Присоединение экрана без использования инструмента

Присоединение экрана без использования инструмента

Экранирование кабеля подсоединяется к устройству простым и быстрым способом без инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Для этого проведите кабель через соответствующую полость и присоедините экранирующую пластину – готово. Ваше преимущество: сокращение времени на монтаж за счет подключения без использования инструмента и легко теряющихся деталей.

Светодиод для контроля тока экрана инжектора PoE

Контроль тока экрана при помощи светодиодного индикатора

Защита от перенапряжений и контроль тока экрана

Инжекторы PoE INJ 2000 поставляются с новыми функциями защиты от перенапряжений и контроля тока экрана.

Встроенная защита от перенапряжений защищает устройства и приложение от внезапных скачков напряжения в кабелях для передачи данных.

Контроль тока экрана кабеля служит в качестве функции диагностики. О состояниях возникновения разности потенциалов или других видов тока экрана в результате ЭМВ сигнализирует светодиодный индикатор.