cULus Recognized
ID допуска: E60425-19900730Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 В | 15 A | 30 - 10 |
Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 6,15 мм, цвет: серый
Тип изделия | Проходные зажимы |
Серия изделий | DFK 4 |
Полюсов | 1 |
Размер шага | 6 мм |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 17,5 A |
Номинальное напряжение UN | 400 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
Технология подключения | |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Соединение провода снаружи | |
Тип подключения | Винтовой зажим с натяжной гильзой |
Направление подключения проводника к направлению вставления | 90 ° |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Калиберная пробка | A4 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
Соединение провода внутри | |
Тип подключения | Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера |
Направление подключения проводника к направлению вставления | 0 ° |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Калиберная пробка | A4 |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | луженый |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | серый (7042) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам. Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности. |
• Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D. | |
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями. |
Чертеж |
|
Размер шага | 6 мм |
Ширина [w] | 6,15 мм |
Высота [h] | 24 мм |
Длина [l] | 39,5 мм |
Наружный размер | |
Высота [h1] | 24 мм |
Длина [l1] | 21,2 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
6 мм² / жесткий / > 80 Н | |
4 мм² / гибкий / > 60 Н |
Испытание на нагревание | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Стойкость к кратковременным токам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Воздушные зазоры и пути утечки | 1. Координация изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 5 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 960 °C |
Время воздействия | 30 c |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 0708616 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | AA1ABC |
GTIN | 4017918004712 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,93 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,55 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | BG |
ECLASS-13.0 | 27141134 |
ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,117 кг CO2e |