DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65779Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 76 A | - 16 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 85 A | 16 - 4 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 85 A | - 14 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 85 A | 16 - 4 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 85 A | - 14 |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40020166Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 76 A | 1,5 - 16 |
CSA
ID допуска: 13631ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 690 В | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Только жесткие провода | 690 В | 89,5 A | 1,5 - 25 |
cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 85 A | 16 - 4 |
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 690 В | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Только жесткие провода | 690 В | 89,5 A | 1,5 - 25 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 85 A | 16 - 4 |