Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK LNPE - Проходная деталь
1641594

Проходная деталь QUICKON, для наружного монтажа, с выводами под пайку или плоскими контактами 4,8 x 0,8 мм, 3-полюсная.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников