IPD WD 3P2,5 M25 BK - Проходная деталь
1047324

Проходная деталь, прямое подключение, тип подключения: Зажимы Push-in/ Зажимы Push-in, полюсов: 2+PE, M25, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, 600 В, 20 A, PA, черный, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 9 мм и 8 мм ... 13 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию технологии подключения push-in без инструмента
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе