POS CLAMP SET - Приспособления для монтажа
1790338

Панельная клемма, зажимное крепление всех имеющихся в продаже панелей (10 ... 200 Вт-пик) с рамой, на креплениях для фотоэлектрических модулей, совместимо с: POS PANELFIX S/M и панелью POS-PV 22, 75, 110 и 190, количество: 4, материал: нержавеющая сталь

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой монтаж всей системы силами одного человека
Нержавеющий материал для универсального применения
Совместимость со всеми имеющимися в продаже панелями
Очень гибкий в использовании благодаря инновационным зажимным клеммам
Надежно держит ветер силой до 10