POS PV PANEL 190
-
Солнечный модуль
1587086
Солнечный модуль, ФГ-панель для автономной системы Pico со встроенными штекерами Sunclix, номинальная мощность: 190 Вт, технология ячеек: монокристаллический PERC с КПД > 22 %, количество ячеек: 72, модульные рамы: анодированная рамка из сотового профиля, ширина: 680 мм, высота: 1500 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высокий КПД свыше 22 %
Дополнительные элементы для повышения эффективности зарядки
Простой монтаж всей системы силами одного человека
Комплектная система за исключением собственной электроники
Простая цепочка поставок