Система ввода кабелей CGS упрощает проектирование, поскольку, в отличие от кабелепроводов, ее можно спланировать и смоделировать в системе автоматизированного проектирования. Поэтому длина кабеля предопределена и может быть спланирована. Быстрый и простой монтаж обеспечивает встроенный фланец с функцией разгрузки от натяжения.
Защитный шланг, материал: PA 6, устойчив к УФ-излучению: да, гибкий, cтепень защиты: IP68, цвет: черный, класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, внутренний диаметр: 16,5 мм, Полная длина: 50 м