Система ввода кабелей CGS упрощает проектирование, поскольку, в отличие от кабелепроводов, ее можно спланировать и смоделировать в системе автоматизированного проектирования. Поэтому длина кабеля предопределена и может быть спланирована. Быстрый и простой монтаж обеспечивает встроенный фланец с функцией разгрузки от натяжения.
Защитный шланг, материал: Cталь, oцинкованная, cтепень защиты: IP40, цвет: cеребристый, внутренний диаметр: 14 мм, Полная длина: 10 м