Гигабитный медиаконвертер MC 1100-MM SC оснащен портом RJ45 для витой пары со скоростью 10/100/1000 МБит/с и портом для многомодового стекловолоконного кабеля со скоростью 1000 МБит/с со штекерным разъемом SC Duplex.
MC 1100-MM SC
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330888
Гигабитный оптоволоконный конвертер со штекерным разъемом SC Duplex (850 нм) для 1000Base-T в многомодовое волокно, монтаж на рейку.
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Медиаконвертеры |
Серия изделий | MC 1000 |
MTTF | 83,5 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
636,1 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) | |
628 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °, рабочий цикл 100 % (7 дней в неделю, 24 ч в сутки)) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 48 В DC |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Потребляемый ток, типовой | 20 мА (24 В DC) |
Потребляемый ток, макс. | 170 мА (12 V DC, 60 °C) |
Питание | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 10,00 мм |
Сигнал | Ethernet |
Данные: оптические LWL | |
Излучаемая мощность, минимальная | -9,5 дБм |
Излучаемая мощность, максимальная | 4 дБм |
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ | 2 км |
Тип подключения | SC-Duplex |
Длина волны | 850 нм |
Чувствительность приемника, минимальная | -17 дБм |
Чувствительность приемника, максимальная | -3 дБм |
Среда передачи | Многомодовый стекловолоконный кабель |
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
Количество каналов | 1 |
Дальность передачи | 100 м (витая пара, экранированная) |
Среда передачи | Медь |
Сигнальные светодиодные индикаторы | LNK/ACT, SPD, US |
Автосогласование скорости и режима работы порта | Автоматически |
Ссылка-адрес | Link Fault Pass Through |
Переключение MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 123 мм |
Глубина | 90 мм |
Материал корпуса | Полиамид армированный стекловолокном |
Оптоволоконный кабель | |
Тип оптоволокна | 50/125 мкм |
62,5/125 мкм | |
Стекловолокно |
Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г, 150 Гц, критерий 3 |
Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 30г, 11 мс, ударный импульс, полусинусоида |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP30 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м (согласно UL) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 300 м/с², 11 мс (IEC 60068-2) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Примечания | Критерий A |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Примечания | Критерий A |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на горизонтальной монтажной рейке NS 35 в соответствии с EN 60715 |
Используемый тип несущей рейки | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 1330888 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNC315 |
GTIN | 4063151625672 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 187 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 124 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Разъемы для печатной платы 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085488
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115423
-
SZS 0,4X2,0 - Отвертка 1205202
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 1000 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А