Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AXL E IOL RTD1 M12 S - Аналоговый модуль
2700352

Аналоговый преобразователь AxiolineE-IO-Link для подключения резистивного датчика температуры, штекерный соединитель M12, прямое исполнение

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4-конт.)
1 интерфейс IO-Link
Порт A IO-Link
Спецификация IO-Link V1.1.1
Прямое исполнение
1 аналоговый вход для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
Подключение датчика по 3- или 4-проводной технологии при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 5-полюсный)
Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
FE-разъем для соединения с локальным контуром функционального заземления
Подача напряжения на электронный модуль и датчик через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link
Локальный индикатор состояния
Степень защиты IP65/67