Конвертер IO-Link/аналоговый – это устройство IO-Link, преобразующее протокол IO-Link в аналоговые сигналы. Он предоставляет возможность передавать сигналы на аналоговые исполнительные элементы при помощи ведущего устройства IO-Link.
AXL E IOL AO1 I M12 S
-
Аналоговый модуль
2700351
Axioline E-IO-Link/аналоговый преобразователь для подключения аналогового исполнительного элемента, 4 мА ... 20 мА, штекерный соединитель М12, прямое исполнение
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E140324Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4-конт.)
1 интерфейс IO-Link
Порт A IO-Link
Спецификация IO-Link V1.1.1
Прямое исполнение
1 аналоговый выход
Подключение исполнительного элемента по 3-проводной технологии при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 5-контактный)
Диапазон тока: 4 мА ... 20 мА
FE-разъем для соединения с локальным контуром функционального заземления
Подача напряжения на электронный модуль и исполнительный элемент через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link
Локальный индикатор состояния
Степень защиты IP65/67