US-PML-W200 (50X50)
-
Предупредительная табличка
1014132
Предупредительная табличка, Карта, желтый/черный, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Предупредительная табличка без надписей |
Область применения | Предупреждающие таблички |
Предупредительная маркировка согласно ISO 7010 | |
Конструкция | Треугольник |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 4 |
Технология нанесения обозначений | Термопечать для пластин и карт |
Ширина | 50 мм |
Высота | 59,25 мм |
Длина | 50 мм |
Диаметр | 0,00 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 50 мм |
Высота текстового поля | 50 мм |
Цвет | желтый/черный |
Материал | ПВХ |
Составная часть | не содержит силикона |
Испытание на царапины для определения стойкости к царапинам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (в соответствии) |
Требования | ≥ 5 H |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2013 (в соответствии) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Rating 100 °C (121 °C) | Испытание пройдено |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Метод B |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | > 10 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 22 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % ... 55 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | склеивание |
Номер артикула | 1014132 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BG2619 |
Страница каталога | Стр. 366 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356786423 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 6,11 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,724 g |
Номер таможенного тарифа | 39199080 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер 1472405
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Магазин 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Магазин 1044355
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
Преимущества для вас
UniSheet - предупреждающие таблички для наклеивания, без надписей
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISО 7010
Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А