PML-M100 (D100)R - Предписывающая табличка
1014181

Предписывающая табличка, рулон, белый/синий, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Пустой, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 250

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Предписывающие таблички PML-М ... с цветной маркировкой без символов позволяют создавать собственные предписывающие указатели. В ПО PROJECT COMPLETE доступно большое количество символов
Этикетка состоит из мягкой высокогибкой пленки ПВХ, которая подходит для применения на неровных поверхностях
Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры PML-M ... индивидуально по вашему выбору