UCS HH 125-87 7035
-
Полусфера корпуса
2203349
Полусфера корпуса для сборки корпусов UCS размерами 125 x 87 мм; материал поликарбонат; цвет светло-серый аналогичный RAL 7035
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Какую поддержку предлагает Phoenix Contact в области терморегулирования?
Phoenix Contact поможет вам с каталожными значениями, онлайн-моделированием, персональными консультациями, включая услуги моделирования и (индивидуально адаптированные) радиаторы.... Смотреть подробнее
Phoenix Contact поможет вам с каталожными значениями, онлайн-моделированием, персональными консультациями, включая услуги моделирования и (индивидуально адаптированные) радиаторы.
Смотреть меньшеДля каких семейств корпусов предлагаются радиаторы?
В настоящее время радиаторы доступны для корпуса серии ICS (Industrial Case System) и UCS (Universal Case System).... Смотреть подробнее
В настоящее время радиаторы доступны для корпуса серии ICS (Industrial Case System) и UCS (Universal Case System).
Смотреть меньшеКак осуществляется теплообмен между горячей точкой и радиатором?
Компонент, который сильно нагревается (горячая точка), соединен с радиатором теплопроводящим материалом (TIM). В случае корпусной системы UCS дополнительные теплораспределители могут преодолевать большие расстояния между охлаждаемым компонентом и рад... Смотреть подробнее
Компонент, который сильно нагревается (горячая точка), соединен с радиатором теплопроводящим материалом (TIM). В случае корпусной системы UCS дополнительные теплораспределители могут преодолевать большие расстояния между охлаждаемым компонентом и радиатором.
Смотреть меньшеКак оптимально подключить к радиатору компоненты разной высоты и размера?
Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.... Смотреть подробнее
Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.
Смотреть меньшеКак влияет нагрев на надежность устройства?
Максимальная температура оказывает наибольшее влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.... Смотреть подробнее
Максимальная температура оказывает наибольшее влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.
Смотреть меньшеКакие факторы влияют на температуру в корпусе?
Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.... Смотреть подробнее
Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.
Смотреть меньшеКакую информацию дают диаграммы потерь мощности?
Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи ... Смотреть подробнее
Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи отличаются, с одной стороны, нагревом всей поверхности и нагревом горячей точки размером 20 x 20 мм, а с другой - печатной платой, установленной в корпусе, и платой без корпуса.
Смотреть меньшеКак радиаторы помогают отводить тепло?
Встроенные радиаторы от Phoenix Contact отводят тепло за счет теплопроводности от горячей точки через теплопроводящий материал (TIM). Радиатор отдает тепло в окружающую среду в виде лучистой энергии и за счет конвекции между ребрами. При этом использ... Смотреть подробнее
Встроенные радиаторы от Phoenix Contact отводят тепло за счет теплопроводности от горячей точки через теплопроводящий материал (TIM). Радиатор отдает тепло в окружающую среду в виде лучистой энергии и за счет конвекции между ребрами. При этом используется эффект дымохода, при котором нагретый воздух поднимается вверх и втягивает холодный.
Смотреть меньшеКакие еще существуют варианты оптимизации теплового режима?
Во многих случаях достаточно переставить точки доступа или вставить вентиляционные отверстия. Моделирование тепловых условий дает информацию о том, какой вариант наиболее подходящий.... Смотреть подробнее
Во многих случаях достаточно переставить точки доступа или вставить вентиляционные отверстия. Моделирование тепловых условий дает информацию о том, какой вариант наиболее подходящий.
Смотреть меньшеМожно ли также интегрировать дисплеи в корпус UCS?
Да, система очень гибкая и в этом отношении. Уже имеются готовые решения и комплекты, подготовленные к установке. Возможна установка по индивидуальному заказу.... Смотреть подробнее
Да, система очень гибкая и в этом отношении. Уже имеются готовые решения и комплекты, подготовленные к установке. Возможна установка по индивидуальному заказу.
Смотреть меньшеКакие варианты отвода тепла предлагает корпус UCS?
Существуют различные варианты: Одним из вариантов отвода тепла является обработка боковых панелей в соответствии с вашими требованиями. Разумеется, это относится и к алюминиевым боковым панелям. Также доступны радиаторы для полукорпуса и боковых пане... Смотреть подробнее
Существуют различные варианты: Одним из вариантов отвода тепла является обработка боковых панелей в соответствии с вашими требованиями. Разумеется, это относится и к алюминиевым боковым панелям. Также доступны радиаторы для полукорпуса и боковых панелей, отвечающие высоким требованиям к отводу тепла. Здесь горячие точки могут быть идеально соединены с помощью настраиваемых распределителей тепла.
Смотреть меньшеМожно ли также использовать пленочные клавиатуры в корпусе UCS?
Корпус UCS может быть оснащен пленочными клавиатурами, изготовленными по индивидуальному заказу. Наш сервисный центр оказывает поддержку в этом вопросе. Для этого введите веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользуйтесь формой обратной свя... Смотреть подробнее
Корпус UCS может быть оснащен пленочными клавиатурами, изготовленными по индивидуальному заказу. Наш сервисный центр оказывает поддержку в этом вопросе. Для этого введите веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользуйтесь формой обратной связи.
Смотреть меньшеМогу ли я настроить свой вариант UCS?
Да, это возможно прямо со склада. Используйте возможность настройки отдельных компонентов из портфолио. Вы можете легко сделать это с помощью конфигуратора. Попасть в него можно, просто введя веб-код #0512 в поле поиска на нашем сайте. Наш сервисный ... Смотреть подробнее
Да, это возможно прямо со склада. Используйте возможность настройки отдельных компонентов из портфолио. Вы можете легко сделать это с помощью конфигуратора. Попасть в него можно, просто введя веб-код #0512 в поле поиска на нашем сайте. Наш сервисный центр в вашем распоряжении для дальнейшей настройки. Введите веб-код #0685 и воспользуйтесь формой обратной связи.
Смотреть меньшеМожно ли обработать корпус UCS механически?
Благодаря модульной конструкции отдельные компоненты, например, боковые панели, легко поддаются механической обработке. Это относится и к полукорпусам.... Смотреть подробнее
Благодаря модульной конструкции отдельные компоненты, например, боковые панели, легко поддаются механической обработке. Это относится и к полукорпусам.
Смотреть меньше