VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0
-
Системный кабель шины
1419168
Системный кабель шины, Sercos CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, ПВХ/ПВХ, насыщенный красный RAL 3020, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP67, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | Sercos |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Тип сигнала/категория | Sercos CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67 |
Полюсов | 4 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | D (Данные) |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Степень защиты | IP67 |
Подключение 2 | |
Исполнение | RJ45 |
Длина кабеля | 2 м |
Sercos III [93K] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 68 кг/км |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 B) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Sercos III [93K] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,55 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | насыщенный красный RAL 3020 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 120 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 0,5 ГОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 Гц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 46 мм |
Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
Маслостойкость | условно маслостойкий |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 (Разъем М12) |
IP20 (Штекерный соединитель RJ45) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1419168 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CJO |
GTIN | 4046356541138 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 167 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 167 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | fe40cc93-b147-4757-b59f-1b1de2a633b7 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 2,39 кг CO2e |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А