SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS
-
Системный кабель шины
1558425
Системный кабель шины, CC-Link (10 Мбит/с), 4-контактный, ПВХ, красный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 1 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | CC-Link |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Тип сигнала/категория | CC-Link, 10 Мбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | SR (Экран) | 1 (Гнездо) |
| 2 (Штекер) | WH (DB) | 2 (Гнездо) | |
| 3 (Штекер) | YE (DG) | 3 (Гнездо) | |
| 4 (Штекер) | BU (DA) | 4 (Гнездо) | |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Длина кабеля | 1 м |
| CC-Link [990] | |
| Вес проводника | 78,8 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | CC-Link [990] |
| Конструкция кабеля | 3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (дополнительный гибкий провод) |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,28 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 0,5 мм² |
| Наружный диаметр кабеля | 7,70 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | красный |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен повышенной плотности |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий |
| Толщина стенки, изоляция | 0,89 мм (Внешняя оболочка) |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 78 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | 31,2 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 110 Ом |
| Производственная мощность | 61 пФ |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 77 мм |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 60 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1558425 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF1CJF |
| GTIN | 4046356293754 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 100,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 109 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 1 кг CO2e |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А